Philips CoreLine Estanca G2, 43 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, Ángulo del haz de 110°, Mate, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500
Descripción del producto
L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Ángulo del haz de 110°, Mate, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Cableado de paso trifásico
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified