España - Español

Philips CoreLine Estanca G2, 46 W, L1500 mm, 6500 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Haz ancho, Esmerilado, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Gris, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 6500 lm, 46 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Cableado de paso trifásico

Código de pedido: 97581400
Código de pedido completo: 871869997581400
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
Tender text - WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 txt 4.0 kB
Folleto de producto
910505101274_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 386.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505101274_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101274_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 IES
Archivo Revit
WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 910505101274 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505101274 pdf 638.6 kB