Philips CoreLine Estanca G2, 45 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Haz ancho, Esmerilado, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500
Descripción del producto
L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 6000 lm, 45 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años