España - Español

Philips CoreLine Estanca G2, 33 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Haz ancho, Esmerilado, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 4 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido), Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión básica

Código de pedido: 85419700
Código de pedido completo: 871829185419700

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
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
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 txt 4.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505100054 es_ES pdf 247.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505100054_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505100054_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 IES
Archivo Revit
WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 910505100054 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100054 pdf 637.8 kB