Philips CoreLine Estanca G2, 29.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Haz ancho, Esmerilado, IP65, IK08, TW1, Adels
WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200
Descripción del producto
L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 4000 lm, 29.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector de enchufe externo estanco, 3 polos, Cableado de paso monofásico
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified