Philips CoreLine Estanca G2, 30 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Regulación basada en sensor, Haz ancho, Esmerilado, MDU1, IP65, IK08, TW3
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200
Descripción del producto
L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), Sensor de movimiento y de luz (encendido/apagado), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Cableado de paso trifásico
Especificaciones
- Código de familias de lámparas
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años