España - Español

Philips CoreLine Estanca G2, 30.5 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Regulación basada en sensor, Haz ancho, Esmerilado, MDU1, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), Sensor de movimiento y de luz (encendido/apagado), 4000 lm, 30.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Código de pedido: 96256200
Código de pedido completo: 871869996256200

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
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
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 txt 4.5 kB
Folleto de producto
910505100048_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 391.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 MDU pdf 3.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505100048_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505100048_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 IES
Archivo Revit
WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 910505100048 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100048 pdf 637.8 kB