España - Español

Philips CoreLine Estanca G2, 22 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, Haz ancho, Esmerilado, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 2700 lm, 22 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Código de pedido: 88307500
Código de pedido completo: 871869688307500

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
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
Tender text - WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200 txt 4.4 kB
Folleto de producto
910505100044_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 391.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505100044_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505100044_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200 IES
Archivo Revit
WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200 910505100044 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100044 pdf 637.7 kB