España - Español

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, DALI, UGR19, IP65

CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 OC

Descripción del producto

600x600 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opal, Vidrio templado, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase II, Conector de tornillo

Código de pedido: 912401483080
Código de pedido completo: 871869938244500
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
Localized commercial leaflet 912401483080 es_ES pdf 257.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-912401483080_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912401483080_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 OC IES
Archivo Revit
CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 OC 912401483080 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 OC ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 OC ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65 OC LDT