Philips Cleanroom LED CR250B

Luminaria LED para salas limpias CR250B: solución uniforme, de confianza, con buena relación calidad-precio

Productos

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
07283700
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
07285100
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
07287500
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
07289900

Información de la familia de productos

Descripción

En aplicaciones en las que la higiene tiene una importancia crucial como, por ejemplo, hospitales e instalaciones de procesamiento de alimentos, los clientes desean luminarias IP65 e IP54 de demostrada eficacia que sean seguras de utilizar y tengan un precio atractivo. Esta familia de luminarias ofrece una excelente relación calidad precio: el sistema LED de Philips produce luz fiable, de alta calidad y la flexibilidad de las posibilidades de montaje permiten usar esta familia en una amplia gama de aplicaciones. Las luminarias cumplen también todas las normas pertinentes (CE, EMC, RoHS).

Ventajas

  • Inversión con buena relación calidad-precio.

  • Bajo mantenimiento gracias a la larga duración de la luminaria.

Características

  • Superficie de luz uniforme.

  • Versiones IP65 (cubierta de vidrio) e IP54 (cubierta de PMMA).

Aplicaciones

  • Instalaciones de producción de alimentos y cocinas.
  • Hospitales y otras instalaciones para el cuidado de la salud.
  • Zonas de producción limpias.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Cleanroom LED CR250B es_ES pdf 791.2 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.7 MB

Imágenes

Family-Photographs-Cleanroom LED CR250B
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Cleanroom LED CR250B
Diversos activos - Software Plugins