España - Español

Philips CoreLine gen4 adosado, All-in, 38.5 W, 23 W, 1200x200 mm, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K

SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC

Descripción del producto

1200x200 mm, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Superficie, Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Haz muy ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase II, Cable con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 76421799
Código de pedido completo: 872016976421799
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
Tender text - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC txt 3.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401841687 es_ES pdf 819.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401841687_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401841687_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC IES
Archivo Revit
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC 911401841687 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L120 pdf 972.5 kB