Philips CoreLine gen4 adosado

Instala de forma inteligente, termina más rápido. Elige fiabilidad y rendimiento duraderos

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Presentamos Philips CoreLine gen4 montado en superficie, una familia de luminarias innovadoras y de alta calidad diseñadas para ofrecer una iluminación energéticamente eficiente y duradera para el hogar o la oficina. Con paquetes lumínicos más altos de hasta 6800 lm, eficiencia mejorada de hasta 160 lm/W y una vida útil más larga de L90 a 50.000 horas/L80 a 100.000 horas, nuestra familia CoreLine proporciona una iluminación brillante y duradera. Nuestras luminarias de montaje en superficie cuentan con enchufes CC en todas las versiones, embalajes desde una sola caja hasta 4 en 1 y envases sin plásticos, lo que las convierte en una opción económica y respetuosa con el medio ambiente. Nuestra gama CoreLine gen4 de montaje en superficie cuenta con los mismos conectores rápidos verdes que el panel CoreLine y es compatible con los conectores GSTi3 y GST/5 de Wieland. Actualice su iluminación hoy mismo con Philips CoreLine gen4 de montaje en superficie, una solución innovadora y de alta calidad que cumple la promesa de Philips de una iluminación energéticamente eficiente y duradera.

Ventajas

  • Energéticamente eficiente: nuestra tecnología LED de vanguardia garantiza que CoreLine gen4 de montaje adosado sea económico y respetuoso con el medio ambiente, lo que le permite ahorrar dinero en las facturas de energía y ayudar a reducir su huella de carbono.

  • Brillante y eficaz: con mayores paquetes lumínicos de hasta 6800 lm, CoreLine gen4 de montaje en superficie proporciona una iluminación brillante y eficaz para su hogar u oficina.

Características

  • Mayores paquetes lumínicos: hasta 6800 lm (sustituye dos fuentes de luz convencionales de 58 W) para una iluminación brillante y eficaz

  • Eficiencia mejorada: hasta 160 lm/W para una iluminación de bajo consumo y respetuosa con el medio ambiente

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Cuidado de la salud
  • Educación

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet CoreLine gen4 adosado es_ES pdf 907.5 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 8.2 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 272.9 kB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 8.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-CoreLine gen4 adosado
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Installation video CoreLine Surface Mounted Gen 4 mov 98.6 MB
Vídeo
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB

Complementos de software

Family-IES-CoreLine gen4 adosado
Diversos activos - Software Plugins