España - Español

Philips PowerBalance empotrable, Recessed, 64 W, 300x1200 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC

Descripción del producto

Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Empotrada, Regulación Dali Interact Ready externa para iluminación de emergencia centralizada, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Haz ancho conforme con las normas para oficina, Reflector blanco, Opal, Policarbonato, IP20/40 | protección contra dedos; Protección contra cables, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase I, Conector push-in y retenedor, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 910505101666
Código de pedido completo: 871869997986700

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC txt 4.6 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505101666 es_ES pdf 633.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505101666_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505101666_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC IES
Archivo Revit
RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC 910505101666 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC LDT