Philips PowerBalance empotrable

PowerBalance Generación 2: rendimiento sostenible

Utilice el botón configurar ahora para personalizar su luminaria o elija uno de los productos preconfigurados a continuación.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Cuando se trata de iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversión se amortice. Al mismo tiempo, el sistema debe cumplir las normas de iluminación de oficinas para garantizar un entorno de trabajo cómodo. PowerBalance Generación 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparación con la solución T5, ahorra más de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz tiene una vida útil mayor. Esto se traduce en costes operativos significativamente inferiores, lo que garantiza una amortización que se ajusta a las necesidades del mercado de especificación. Con esta gama se puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy versátiles. Estas luminarias se pueden montar fácilmente en techos con perfiles vistos y ocultos, así como en techos de escayola.

Ventajas

  • Luminaria LED extremadamente eficiente conforme con la normativa para oficinas

  • Solución de iluminación de buena calidad para la sustitución directa de luminarias T5 en la mayoría de aplicaciones interiores

Características

  • Variedad de opciones de montaje

  • Tecnología LED avanzada

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Otras aplicaciones en interiores

Advertencia y seguridad

  • El producto es IP20 y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua. En consecuencia, recomendamos encarecidamente que se compruebe adecuadamente el entorno en el que se vaya a instalar la luminaria.

  • Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos y la garantía del producto quedará anulada.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet PowerBalance empotrable es_ES pdf 482.9 kB
Instrucciones de instalación
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB
Documento de diseño ecológico
EcoDesign pdf 1.0 MB

Imágenes

Family-Photographs-PowerBalance empotrable
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
PowerBalance gen2 zip 20.4 MB

Complementos de software

Family-IES-PowerBalance empotrable
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
PowerBalance UE IES files zip 66.2 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505100250.pdf pdf 791.3 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505103383.pdf pdf 638.5 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505100235.pdf pdf 726.6 kB