España - Español

Philips Coreline Panel gen6, 45 W, 600x600 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, CRI>90

RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 5000 lm, 45 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, Ángulo del haz de 120°, Opal, Poliestireno, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, Conector push-in de 2 polos, SC | Cable de seguridad

Código de pedido: 911401891685
Código de pedido completo: 872016973523199
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
Tender text - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 txt 4.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401891685 es_ES pdf 302.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401891685_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401891685_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 IES
Archivo Revit
RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 911401891685 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB