Philips TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L135 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Ángulo del haz de 36°, Blanco
ST715T 27S/PW930 PSD FPO36 WH
Descripción del producto
Track projector, D80 mm; L135 mm, Aluminio, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ángulo del haz de 36°, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified