España - Español

Philips Proyector GreenSpace Evo, 18.8 W, 2800 lm, 4000 K, Haz ancho, Blanco

ST333T 27S/840 PSU WB WH481

Descripción del producto

Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 2800 lm, 18.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380), Haz ancho, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C

Código de pedido: 59086100
Código de pedido completo: 872016959086100
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
Localized commercial leaflet 910505104598 es_ES pdf 251.0 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505104598_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104598_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST333T 27S/840 PSU WB WH481 IES
Archivo Revit
ST333T 27S/840 PSU WB WH481 910505104598 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/840 PSU WB WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/840 PSU WB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/840 PSU WB WH481 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB