España - Español

Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2900 lm, 4000 K, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, Gris

ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402

Descripción del producto

Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 2900 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril

Código de pedido: 59022900
Código de pedido completo: 872016959022900
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
Signify Circle

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505104526 es_ES pdf 241.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505104526_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505104526_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 IES
Archivo Revit
ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 910505104526 ZIP
Dialux
ULD File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/840 PSU HVWB GR402 LDT