España - Español

Philips StoreSet Linear, Track panel, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°, Transparente, Blanco

SM504T 61S/840 PSU A20 WH

Descripción del producto

Track panel, L1200 mm, Aluminio extruído, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 6100 lm, 47 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Espejo asimétrico, ángulo del eje de 20°, Transparente, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase I, Carril

Código de pedido: 01231800
Código de pedido completo: 872016901231800
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
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102212 es_ES pdf 290.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-910505102212_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102212_EU
Diversos activos - Visuals
Dibujos CAD
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Complementos de software

IES
IES File - SM504T 61S/840 PSU A20 WH IES
Archivo Revit
SM504T 61S/840 PSU A20 WH 910505102212 ZIP
Dialux
ULD File - SM504T 61S/840 PSU A20 WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/840 PSU A20 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/840 PSU A20 WH LDT