España - Español

Philips Campana de gran altura CoreLine Value, 77 W, 10000 lm, 4000 K, Haz ancho, IP65, IK06

BY100P LED100S/840 PSU WB

Descripción del producto

Aluminio fundido ADC1 - grado de aleación (EN AC-47100), Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 10000 lm, 77 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Haz ancho, Mate, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 911401671107
Código de pedido completo: 871951454298300
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
Localized commercial leaflet 911401671107 es_ES pdf 1.0 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction, CoreLine Value hhighbay pdf 1.6 MB
Instrucciones de instalación
Manual Instruction, CoreLine Value highbay pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401671107_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401671107_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY100P LED100S/840 PSU WB IES
Archivo Revit
BY100P LED100S/840 PSU WB 911401671107 ZIP
Dialux
ULD File - BY100P LED100S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY100P LED100S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY100P LED100S/840 PSU WB LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-CoreLine-Value Highbay-BY100P-Ref911401671107 pdf 1.2 MB