Philips Campana de gran altura CoreLine Value
Instala de forma más inteligente, termina antes. Elige fiabilidad y rendimiento duraderos
Productos
Información de la familia de productos
Descripción
CoreLine campana Value es la opción ideal para proyectos donde las especificaciones esenciales y la facilidad de instalación son clave. Ofrece una alta calidad de luz confiable, buena vida útil, ahorro energético y menos mantenimiento. CoreLine Value High-bay también ofrece claras ventajas para el instalador. La luminaria puede instalarse en la red existente y la conexión eléctrica es sencilla: no es necesario abrir la luminaria para la instalación y el conector IP65 externo facilita el manejo. Hay una selección de accesorios opcionales disponibles, incluyendo reflectores y un soporte para aumentar aún más la flexibilidad de instalación.
Ventajas
Satisface las necesidades de los proyectos esenciales, gracias a su diseño sólido y a su alto grado de protección frente al agua y el polvo (IP65)
Ahorro en costes de mantenimiento y energía
Características
Carcasa en fundición de aluminio moderna y de gran calidad
Larga vida útil y alta eficacia: 50.000 horas L70