España - Español

Philips CoreLine campana gen6, UltraEfficient, 184 W, 35000 lm, 4000 K, Ángulo del haz de 90°, IP66, IK08

BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Gris basalto (RAL7012), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte, Superficie, Suspendido, Fuente de alimentación (On/Off), 35000 lm, 184 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Ángulo del haz de 90°, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector de tornillo

Código de pedido: 30646300
Código de pedido completo: 872110330646300
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
Tender text - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB txt 4.9 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401556645 es_ES pdf 632.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401556645_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401556645_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB IES
Archivo Revit
BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB 911401556645 ZIP
Dialux
ULD File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD CoreLine highbay Gen6 BY122P BY122X pdf 1.0 MB