España - Español

Philips CoreLine campana gen6, UltraEfficient, 137 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Ángulo del haz de 55°, IP66, IK08

BY121P G6 LED250/840 PSD NB

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Gris basalto (RAL7012), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte, Superficie, Suspendido, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 25000 lm, 137 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Ángulo del haz de 55°, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector de tornillo

Código de pedido: 911401555245
Código de pedido completo: 872110330657900
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
Tender text - BY121P G6 LED250/840 PSD NB txt 5.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401555245 es_ES pdf 629.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401555245_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401555245_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY121P G6 LED250/840 PSD NB IES
Archivo Revit
BY121P G6 LED250/840 PSD NB 911401555245 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G6 LED250/840 PSD NB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G6 LED250/840 PSD NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G6 LED250/840 PSD NB LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD CoreLine highbay Gen6 BY121P BY121X pdf 1.0 MB