España - Español

Philips Downlight de emergencia, Recessed, 3 W, 3 W, D95 mm; H31 mm, 328 lm, 6500 K, IP20, ELP3h, no mantenida

EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20

Descripción del producto

Recessed, D95 mm; H31 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), 328 lm, 3 W, 143 lm/W, 6500 K, 0.33, Óptica de área abierta o pasillo, Transparente, Cubierta de policarbonato estabilizado frente a UV, IP20 | Protección contra dedos, IK04 | 0.5 J estándar plus, Seguridad clase II, Conector push-in de 2 polos, Iluminación de emergencia de 3 horas de duración versión Pro

Código de pedido: 79891800
Código de pedido completo: 871869979891800

Especificaciones

Código de familias de lámparas
-
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service tag
No
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912401483506 es_ES pdf 213.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Mounting instruction EM151B pdf 2.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-912401483506_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912401483506_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20 zip 4.1 kB