Philips Downlight de emergencia

Downlight de iluminación de emergencia independiente de 3 horas de duración

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

La seguridad es importante para los propietarios de edificios y, por lo tanto, contar con una iluminación de emergencia adecuada es una preocupación importante para ellos. El downlight de emergencia EM151B ofrece una solución sencilla para la iluminación de emergencia autónoma, que cumple totalmente con la normativa europea. La batería de litio (LiFePO4) tiene muchas ventajas sobre los productos a base de níquel, ya que tiene una vida útil más larga, un mejor comportamiento de descarga, se produce de una manera más respetuosa con el bienestar y se puede reciclar. Se suministran dos lentes intercambiables con el producto para ajustar el ángulo del haz a la aplicación.

Ventajas

  • Cumple las normas europeas para luminarias de iluminación de emergencia.

  • El tipo de batería a base de litio proporciona una vida útil más larga, baja autodescarga y alta tolerancia a la temperatura.

Características

  • Dos ópticas de objetivo intercambiable: zona abierta y de pasillo

  • Iluminación de emergencia no mantenida

Aplicaciones

  • Salida y emergencia
  • Oficinas
  • Comercios
  • hostelería
  • Fabricación

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Downlight de emergencia es_ES pdf 233.7 kB

Imágenes

Family-Photographs-Downlight de emergencia
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-Downlight de emergencia
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
Photometrics files Emergency Downlight zip 4.0 kB