España - Español

Philips CoreLine Regleta G3, All-in, 29.5 W, 18 W, L1200 mm, 2500 lm, 4100 lm, 3000 K, 4000 K, Opal, IP20/40, EL-ready

BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Metal–Plástico, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 2500 lm, 4100 lm, 29.5 W, 18 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP20/40 | Protección contra dedos; protección contra cables, IK04 | 0.5 J estándar plus, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido), iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 76840699
Código de pedido completo: 872016976840699
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
Tender text - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 txt 4.0 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401850587 es_ES pdf 1.2 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401850587_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401850587_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 IES
Archivo Revit
BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 911401850587 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD, CoreLine batten BN126C pdf 652.2 kB