España - Español

Philips Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Regulación de corte de fase, Ángulo del haz de 40°, Blanco, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH

Descripción del producto

Adjustable, Metal–Plástico, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Ángulo del haz de 40°, Transparente, Policarbonato, IP20/65 | Protección contra dedos; Hermética al polvo, protegida contra chorros de agua, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase II, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 929003322502
Código de pedido completo: 872016920882700

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003322502 es_ES pdf 771.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-929003322502_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003322502_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH ies 2.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-RS071B-5S-827_30_40-40D-PSR-PI6-IP65-WH-929003322502 pdf 626.3 kB