España - Español

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 10.2 W, D78 mm, 900 lm, 3000 K, Regulación de corte de fase, Haz ancho, Blanco, IP20/65

RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Descripción del producto

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Aluminio fundido, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación regulable, 900 lm, 10.2 W, 88 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/65 | Protección contra dedos; Hermética al polvo, protegida contra chorros de agua, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 54828299
Código de pedido completo: 871951454828299
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
Localized commercial leaflet 911401899182 es_ES pdf 1.4 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401899182_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401899182_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH IES
Archivo Revit
RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 911401899182 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B LED9-WB-/830 D78 PSR PI6 WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED9 WB 830 D78 PSR PI6 WH 911401899182 pdf 646.5 kB