España - Español

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Regulación de corte de fase, Haz ancho, Blanco, IP20/44

RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Descripción del producto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Aluminio fundido, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación regulable externa, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 54819099
Código de pedido completo: 871951454819099
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
Localized commercial leaflet 911401898282 es_ES pdf 534.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 12S pdf 2.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401898282_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401898282_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH IES
Archivo Revit
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH 911401898282 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 830 D78 PSR PI6 WH 911401898282 pdf 649.0 kB