España - Español

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D68 mm, 800 lm, 4000 K, Regulación de corte de fase, Haz ancho, Blanco, IP20/65

RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH

Descripción del producto

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Aluminio fundido, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación regulable externa, 800 lm, 7.2 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/65 | Protección contra dedos; Hermética al polvo, protegida contra chorros de agua, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 911401822584
Código de pedido completo: 871951494099499
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
Localized commercial leaflet 911401822584 es_ES pdf 1.6 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm 650-950-1200lm MI pdf 4.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401822584_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401822584_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH IES
Archivo Revit
RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH 911401822584 ZIP
Dialux
ULD File - RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B LED6-WB-/840 D68 PSR PI6 WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B LED6 WB 840 D68 PSR PI6 WH 911401822584 pdf 695.3 kB