Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 3000 K, Regulación de corte de fase, Haz ancho, Aluminio, IP20/65
RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU
Descripción del producto
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Aluminio fundido, Aluminio, Empotrada, Fuente de alimentación regulable, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/65 | Protección contra dedos; Hermética al polvo, protegida contra chorros de agua, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años