Philips AspiraVision Compact para CDM

AspiraVision Compact (35 W, 50W y 70 W) para CDM: equipo electrónico de elevadas prestaciones

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

AspiraVision es el modelo de excelencia en tecnología de equipo electrónico de HID, de gama alta, compacta, ligera y fácil de usar, con funciones añadidas para lograr un rendimiento óptimo de las lámparas CDM de 35, 50 y 70 W. El último modelo de multipotencia permite utilizar un sólo equipo para alimentar lámparas de 35W, 50W o 70W (selector en la carcasa del equipo)

Ventajas

  • SOFTSTART permite realizar la instalación con menos protecciones magnetotérmicas (MCB)

  • La conexión de cableado pasante permite una instalación más rápida y rentable. La versión multipotencia 35W-50W-70W, seleccionable mediante un pequeño selector, permite ahorros de mantenimiento y logística

Características

  • Función SOFT START

  • Cableado pasante (en versión independient)

Aplicaciones

  • 35, 50 y 70 W: iluminación de acento y decorativa para tiendas, espacios públicos, vestíbulos y oficinas
  • Adecuada sólo para usos interiores

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet AspiraVision Compact para CDM es_ES pdf 549.6 kB

Imágenes

Family-Photographs-AspiraVision Compact para CDM
Diversos activos - Visuals