Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Descripción del producto

Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Código de pedido: 23310700
Código de pedido completo: 871829123310700

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)
0,25 mA
Anchura de corriente de irrupción
10 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
8 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
58
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913700683866 es_ES pdf 493.3 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz pdf 117.7 kB

Imágenes

Product-Photographs-913700683866_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913700683866_EU
Diversos activos - Visuals