España - Español

Philips DynaVision Programable Xteme para SON

DynaVision Programable Xteme para SON

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los equipos electrónicos Xtreme para lamparas de Sodio (SON) configuran el sistema perfecto para aplicaciones de alumbrado exterior o aplicaciones donde se requiera una regulación de la iluminación. Se caracterizan por su larga duración (vida útil de 80.000 horas ), gran fiabilidad (protección a rayos, sobretensiones, temperatura, vibraciones, polvo y humedad), elevada eficacia y gran flexibilidad. El equipo integra diferentes funcionalidades de regulación y control que deben ser activadas mediante una sencilla programación (entrada DALI activada por defecto). Funcionalidades disponibles: gestión en red punto a punto (entrada DALI), control en grupo (hilo de mando, regulación de tensión), control autónomo (dynadimmer -5 pasos-), CLO (nivel flujo constante) y ALO (nivel de flujo ajustable)

Ventajas

  • Permite comunicación bidireccional con la red de iluminación (a través de DALI)

  • Hasta un 40% de ahorro de energía gracias a las opciones integradas de regulación y a la eficacia superior del equipo

Características

  • Programable mediante la interfaz digital estándar (DALI) y controlable a través de protocolo DALI

  • Integra diversas opciones de control (DynaDimmer, Hilo de mando LineSwitch, regulación en cabecera AmpDim, flujo luminoso constante, flujo luminoso ajustable)

Aplicaciones

  • Alumbrado vial
  • Iluminación residencial
  • Embellecimiento de la ciudad

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet DynaVision Programable Xteme para SON es_ES pdf 694.3 kB

Imágenes

Family-Photographs-DynaVision Programable Xteme para SON
Diversos activos - Visuals