España - Español

Philips HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

Descripción del producto

Philips HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V

Código de pedido: 66924100
Código de pedido completo: 871829166924100

Especificaciones

Tensión de entrada
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)
0,7 mA
Anchura de corriente de irrupción
0,24 ms
Corriente de entrada (nom.)
0.27 A
Pico de corriente de irrupción (nom.)
28 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
11
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913700693366 es_ES pdf 225.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-913700693366_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913700693366_EU
Diversos activos - Visuals