Philips HF-Performer Intelligent para TL5

Flexibilidad en el diseño de luminarias.

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

HF-Performer Intelligent es un balasto electrónico de alta frecuencia, delgado y ligero, que permite intercambiar lámparas TL5 HE y HO de la misma longitud para maximizar la flexibilidad logística máxima del diseño y manejo de luminarias. Gracias a la función de alimentación inteligente basada en la tecnología Philips EII, HF-Performer Intelligent está optimizado para una máxima eficacia del sistema (nivel A2 BAT de CELMA EEI) en combinación con las lámparas TL5 y TL5 Eco.

Ventajas

  • HF-Pi ofrece la flexibilidad de una cartera de productos simplificada. Las lámparas TL5 HO/HE pueden intercambiarse, lo que reduce el coste de la logística en toda la cadena de valor.

  • Adecuada para luminarias con protección clase I y, después de pruebas, clase II

Características

  • Tecnología “inteligente” exclusiva, con reconocimiento automático de lámpara

  • Diseño robusto de 50.000h de vida a temperatura ambiente Ta=50ºC y 60.000 encendido/apagado de la lámpara

Aplicaciones

  • Ideal para aplicaciones que requieren un alto nivel de eficiencia energética y de conmutaciones:
  • Se utiliza con sistemas de control de detección de movimientos, como Philips OccuSwitch
  • Aplicaciones de interiores, como edificios de oficinas, hospitales, supermercados, grandes almacenes, instalaciones industriales y centros educativos
  • Aplicaciones de exteriores de Clase I, como instalaciones industriales y aparcamientos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet HF-Performer Intelligent para TL5 es_ES pdf 528.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-HF-Performer Intelligent para TL5
Diversos activos - Visuals