Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Descripción del producto

Philips HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII

Código de pedido: 86249200
Código de pedido completo: 872790086249200

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)
0,5 mA
Anchura de corriente de irrupción
0,35 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
31 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
12

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913700652566 es_ES pdf 204.1 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII pdf 263.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-913700652566_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913700652566_EU
Diversos activos - Visuals