Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz
Descripción del producto
Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz
Especificaciones
- Tensión de entrada
- 220 a 240 V
- Line Frequency
- 50 to 60 Hz
- Frecuencia de entrada
- 50 a 60 Hz
- Anchura de corriente de irrupción
- 0,38 ms
- Pico de corriente de irrupción (máx.)
- 35 A
- Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
- 8