España - Español

    • Teatro Real: Una sinfonía de cultura, innovación y patrimonio 

  •  

Teatro Real, Madrid, España  

 

Renovación integral de la iluminación exterior y ornamental de uno de los grandes símbolos culturales y arquitectónicos de Madrid.

 

 

 

Desafío del cliente


El Teatro Real tenía un objetivo principal: Cambiar sus sistemas de halogenuros metálicos para optimizar el ahorro energético y reducir las emisiones de carbono.

 

Al mismo tiempo, era necesario respetar el patrimonio cultural de la fachada para mantenerse como uno de los escenarios más emblemáticos de Madrid.

 

La innovación tecnológica y la sostenibilidad fueron fundamentales a la hora de abordar este proyecto, dentro de su objetivo de convertirse en un edificio de consumo casi nulo (Net Zero).

La solución  

 

La tecnología LED de alta eficiencia de Signify ha reducido el consumo eléctrico anual de 18.834 kWh a 11.276 kWh, logrando un ahorro energético superior al 40% y evitando la emisión de más de 2 toneladas de CO₂ cada año.

 

Para elevar el potencial de la iluminación LED, se ha implantado el sistema de control Signify Interact, que permite gestionar y programar la iluminación desde la nube. Gracias a esta tecnología, el Teatro Real puede adaptar en tiempo real el aspecto de su fachada para acompañar los espectáculos y eventos culturales que se celebran en su interior, convirtiéndose en un auténtico faro cultural en el corazón de Madrid.

 

 

Tecnologías instaladas:

 

UniBar

UniEdge

Color Kinetics Vaya Linear MP

Color Kinetics Color Graze

UniFlood C y M

CoreLine Tempo

Color Kinetics ColorBlast RGBW

¿Qué puede hacer la iluminación por ti?

Case Studies

  • Túnel de la Alcazaba de Málaga

    Túnel de la Alcazaba de Málaga

    El Túnel de la Alcazaba conecta el Centro Histórico con Muelle Uno y se ha convertido en un eje clave para peatones y tráfico rodado.

  • Transformando el Estadio José Alvalade en Lisboa

    Transformando el Estadio José Alvalade en Lisboa

    El Sporting Club de Portugal ha renovado la iluminación del césped del estadio José Alvalade, en Lisboa, para mejorar aún más la calidad de sus partidos.

  • Hotel Rosewood Villa Magna

    Hotel Rosewood Villa Magna

    El hotel Rosewood Villa Magna es uno de los máximos exponentes de la calidad, el lujo y la exclusividad de Madrid.