Productos
Información de la familia de productos
Descripción
CoreLine Tempo mediana es un proyector muy eficiente diseñado para la sustitución punto por punto de tecnología convencional conservando los mismos postes e instalación eléctrica. CoreLine Tempo es fácil de instalar, ofrece distintos flujos lumínicos y distintas ópticas (simétrica y asimétrica) para adecuarse al. máximo a distintas aplicaciones y requerimientos. Ahora, además los modelos BVP125 (Mediano) y BVP130. (Grande) ofrecen grandes posibilidades de ahorro. energético ya que ofrecen distintas posibilidades de. regulación (DALI) y mayor confort visual añadiendo. 3000K como opción.
Ventajas
Consumo reducido: ahorros aproximados del 50% respecto tecnología convencional. Fácil instalación debido al conector rápido IP68 de 3 ó 5 polos que incluye el aparato
Larga vida que reduce el mantenimiento al mínimo
Características
Proyector con tecnologia LED para alumbrado general, con un diseño robusto y de facil instalacion
Materiales: Carcasa inyectada en aluminio, ópticas en