Realzando la riqueza arquitectónica del edificio y reforzando su presencia en el paisaje urbano nocturno.

Teatro Real
Una sinfonía de cultura, innovación y patrimonio. El binomio de iluminación y conectividad de Signify ha permitido reducir el consumo energético en un 40%.

Túnel de la Alcazaba de Málaga
El Túnel de la Alcazaba conecta el Centro Histórico con Muelle Uno y se ha convertido en un eje clave para peatones y tráfico rodado.

Un refugio contemporáneo en un icono histórico
La Fundación Hortensia Herrero ha transformado un edificio histórico anexo al Centro de Arte Hortensia Herrero en sus nuevas oficinas.