España - Español

Un refugio contemporáneo en un icono histórico

Fundación Hortensia Herrero, Valencia, España

 

El estudio de arquitectura ERRE ha transformado un edificio histórico anexo al Centro de Arte Hortensia Herrero en las nuevas oficinas de la Fundación.

Las soluciones lumínicas de Signify han dotado a nuestras oficinas y a nuestro trabajo diario de una enorme calidad y calidez."

 

Carlos Barberá, Director de Obras, Centro de Arte Hortensia Herrero

Desafío del cliente


El edificio contaba con elementos patrimoniales de gran valor —carpinterías originales, pavimentos de Nolla, artesonados y una pintura mural del mito de Gaia— que debían preservarse sin renunciar a las exigencias de una oficina actual.

 

Entre esas necesidades destacaba la iluminación: era imprescindible disponer de un sistema que ofreciera confort visual, eficiencia energética y versatilidad para los diferentes tipos de espacios, sin interferir en la percepción histórica del inmueble.

La solución  

 

La arquitectura de ERRE planteó una intervención basada en la sensibilidad patrimonial. La tecnología LED de Signify alineó la iluminación con la identidad visual del edificio, potenciando su valor histórico.

 

Signify incorporó sistemas lumínicos que cumplen tres objetivos esenciales:

 

  • Integración discreta en la arquitectura existente.
  • Uniformidad y confort visual, con niveles de iluminación adecuados para puestos de trabajo y salas de reuniones.
  • Eficiencia energética y control inteligente, compatibles con la domótica del edificio.

 

Gracias a esta labor de integración, se lograron unas oficinas donde la rehabilitación patrimonial convive con una infraestructura técnica de iluminación de alto nivel.

 

Case Studies

  • Coworking Regus Las Palmas

    Coworking Regus Las Palmas

    Abre sus puertas el primer coworking 24 horas de Las Palmas de Gran Canaria que ofrece las ventajas de la luz natural gracias a Signify NatureConnect.

  • Torre de Cristal

    Torre de Cristal

    Con 250 metros, Torre de Cristal es el edificio más alto de España. En 2023 renovó su sistema de iluminación, consiguiendo un ahorro de energía del 50%.

¿Qué puede hacer la iluminación por ti?