La historia se encuentra con la innovación

Diputación de Toledo, España

 

Realzando la riqueza arquitectónica del edificio y reforzando su presencia en el paisaje urbano nocturno.

“La nueva iluminación realza la arquitectura del Palacio Provincial y refuerza su carácter emblemático. Una solución eficiente y versátil que convierte el edificio en una nueva forma de comunicar, conmemorar y celebrar”.

 

Manuela Lominchar Lominchar

Diputada Delegada de Infraestructuras

Desafío del cliente


La Diputación de Toledo buscaba realzar el valor histórico y arquitectónico de uno de los edificios institucionales más emblemáticos de la ciudad mediante una iluminación capaz de destacar sus elementos constructivos, reforzar su presencia en el entorno urbano nocturno y adaptarse a diferentes eventos y conmemoraciones. El reto consistía en combinar impacto visual, flexibilidad creativa y eficiencia energética, preservando al mismo tiempo la identidad patrimonial del edificio.

La solución  

 

Se implementó una solución de iluminación arquitectónica dinámica basada en tecnología LED Color Kinetics IntelliHue Powercore, diseñada para resaltar los principales elementos de la fachada y permitir la creación de escenas luminosas adaptadas a distintas ocasiones y eventos.

 

La instalación combina 246 proyectores LED de alto rendimiento, distribuidos estratégicamente para proporcionar una iluminación uniforme, precisa y controlada:

 

 

La solución permite generar una amplia variedad de escenas dinámicas y cambios de color, adaptando la imagen del edificio a celebraciones, conmemoraciones institucionales y campañas de sensibilización, todo ello con una elevada eficiencia energética y un mantenimiento reducido.

Case Studies

  • Teatro Real

    Teatro Real

    Una sinfonía de cultura, innovación y patrimonio. El binomio de iluminación y conectividad de Signify ha permitido reducir el consumo energético en un 40%.

  • Túnel de la Alcazaba de Málaga

    Túnel de la Alcazaba de Málaga

    El Túnel de la Alcazaba conecta el Centro Histórico con Muelle Uno y se ha convertido en un eje clave para peatones y tráfico rodado.

  • Un refugio contemporáneo en un icono histórico

    Un refugio contemporáneo en un icono histórico

    La Fundación Hortensia Herrero ha transformado un edificio histórico anexo al Centro de Arte Hortensia Herrero en sus nuevas oficinas.

Descubre cómo podemos ayudarte con tu proyecto de iluminación