Colombia - Español

Philips Borde StoreFlux gen3

StoreFlux: potente iluminación LED de acento con estilo

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

The StoreFlux gridlight can be equipped with up to three LED modules with a special reflector system to deliver top-quality light that makes your shop and merchandise look great. The combination of multiple LED sources with high lumen packages in one luminaire creates sparkling light effects. StoreFlux offers low maintenance compared with CDM and high efficiency compared to halogen.

Ventajas

  • Más brillo y mejor comodidad para los ojos del comprador con la óptica PerfectAccent

  • La mejor eficacia de su clase para reducir la huella de carbono y ahorrar en el consumo de energía

Características

  • Potente efecto de acento con hasta 3900 lm

  • Disponible con reflectores de alta eficacia PerfectAccent

Aplicaciones

  • Moda
  • Tiendas minoristas
  • Hotelería
  • Venta de alimentos y grandes tiendas

Advertencia y seguridad

  • La luminaria debe montarse fuera del alcance de los brazos. Manipular el producto cuando está caliente solo es posible con un guante aislante.

  • Un electricista calificado debe instalar y desarmar la luminaria, la cual se debe cablear de acuerdo con las últimas regulaciones eléctricas de la IEE o los requisitos nacionales

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Borde StoreFlux gen3 es_CO pdf 354.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-Borde StoreFlux gen3
Diversos activos - Visuals
Archivo Revit
StoreFlux gen3 rim zip 1.8 MB

Complementos de software

Family-IES-Borde StoreFlux gen3
Diversos activos - Software Plugins
Familia IES Colección
StoreFlux3-PerfectAccent-Photometry-IES zip 13.1 kB