Descripción del producto
Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), Aluminio, Negro, Blanco señal (RAL9003), Fuente de alimentación externa (encendido/apagado), 8000 lm, 58 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Reflector de metal altamente reflectante Haz de luz ancho de 40 a 80 grados, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, 2 conectores con enchufe de 2 polos