Descripción del producto
Track flood (double), Aluminio, Blanco, Regulación con Dali, compatible con sistema Interact, 8400 lm, 61 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Óptica de doble asimétrico, IP20 | Protección para los dedos, IK02 | 0,2 J estándar, Clase de seguridad II, Riel 3C