Philips StoreFlow

StoreFlow: un nuevo concepto en iluminación de pasillo de alto contraste

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Philips StoreFlow está diseñado para proporcionar el efecto de luz óptimo para la iluminación de estantes o pasillos, de modo que los minoristas puedan crear un ambiente atractivo en la tienda. El diseño orgánico y natural de la luminaria se integra fácilmente en el entorno de la tienda, mientras que la óptica indirecta PerfectAccent evita el deslumbramiento y respalda una instalación de iluminación de alta eficiencia energética. La iluminación de estantes StoreFlow está fabricada con plásticos de base biológica y ofrece un fácil mantenimiento del LED, el controlador y la óptica, lo que da como resultado una baja huella de carbono y cumple con los requisitos de un producto circular. Esta iluminación de alto contraste está disponible con un cabezal de un solo foco (ST761T) que es ideal para las áreas periféricas de la tienda, o como una versión de cabezal de dos focos (ST762T), que es perfecta para la iluminación de pasillos.

Ventajas

  • Efecto de luz óptimo para estanterías y pasillos: los productos a la altura de los ojos se destacan mientras que el resto de la estantería se ilumina uniformemente sin luz innecesaria en el suelo

  • Evita la distracción del comprador con la óptica indirecta PerfectAccent para reducir el deslumbramiento

Características

  • Rotación de 340° e inclinación de +/- 15° (con indicación de ángulo) para una orientación perfecta y uniforme de la luz

  • Versiones de foco simple o doble para iluminar áreas periféricas de la tienda, así como pasillos generales en el centro de la tienda

Aplicaciones

  • Tiendas de conveniencia
  • Hipermercados y supermercados
  • Formatos de venta de grandes tiendas

Advertencia y seguridad

  • La limpieza de la óptica sólo debe hacerse con aire a presión. Está prohibido tocar el LED o el reflector.

  • Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet StoreFlow es_CO pdf 917.6 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Imágenes

Family-Photographs-StoreFlow
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

Family-IES-StoreFlow
Diversos activos - Software Plugins

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips StoreFlow ST762T Ref 910505102415.pdf pdf 763.6 kB
Declaración de productos medioambientales
EPD Philips StoreFlow ST761T Ref 910771146674.pdf pdf 804.9 kB