Colombia - Español

Philips Tubo LED CorePro EM/Mains T8

La forma asequible de instalar o reemplazar tubos LED T8

Productos

Información de la familia de productos

Descripción

Los Philips CorePro LEDtubes son la forma rápida y fácil de reemplazar tubos fluorescentes T8 u otros tubos LED con un tiempo de empaque rápido. La gama Core de LEDtubes no solo requiere una baja inversión inicial, sino que la eficiencia energética de los LED también ofrece ahorros instantáneos en los que puedes contar durante una vida útil prolongada y confiable. Además, con el mismo tamaño de lámpara y distribución lumínica que las alternativas fluorescentes, nunca notarás la diferencia. Hay dos formas de instalar estos tubos LED: vuelve a cablear tus luminarias fluorescentes existentes para que los CorePro LEDtubes funcionen directamente en la red eléctrica, o simplemente cambia el arrancador fluorescente por un arrancador LED que se pueda usar con los balastros electromagnéticos.

Ventajas

  • Ahorros de energía optimizados: alrededor de un 50 % más que las alternativas fluorescentes

  • Instalación fácil: renovación o recableado

Características

  • Alternativas de color: 3000 K, 4000 K y 6500 K

  • El ajuste perfecto: 600 mm, 1200 mm o 1500 mm

Aplicaciones

  • Oficinas
  • Bancos
  • Educación
  • Venta de alimentos y grandes tiendas
  • Luz comercial

Advertencia y seguridad

  • OBSERVACIÓN: La eficiencia energética general y la distribución lumínica de las instalaciones que usan estas lámparas estarán determinadas por el diseño de la instalación.

  • La instalación debe realizarse de acuerdo con los diagramas de instalación proporcionados con la lámpara o disponibles en línea. Un profesional certificado debe realizar la instalación.

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet Tubo LED CorePro EM/Mains T8 es_CO pdf 220.0 kB

Imágenes

Family-Photographs-Tubo LED CorePro EM/Mains T8
Diversos activos - Visuals
Vídeo
Get to know Philips LED tubes mp4 19.7 MB
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB
Vídeo
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Imagen del embalaje
Packaging Image tif 1.8 MB

Complementos de software

Family-IES-Tubo LED CorePro EM/Mains T8
Diversos activos - Software Plugins