¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.
CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, de un solo extremo, 600 mm, 100-277 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 40000 hora(s), 100 lm/W, G13, Cristal, 0 %, 600 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Código de pedido: 929003534411
Código de pedido completo: 871951445302900
Especificaciones
Tapa-base
G13
Vida útil nominal
40.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
3 años
Código de color
840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nominal)
240 °
Flujo luminoso
800 lm
Designación de color
Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)
4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
100 lm/W
Consistencia de color
<6
Índice de producción de color (IRC)
80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)
70 %
Frecuencia de línea
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Consumo de energía
8 W
Corriente de la lámpara (máx.)
92 mA
Corriente de la lámpara (mín.)
31 mA
Equivalente en potencia en vatios
18 W
Tiempo de inicio (nominal)
0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz
0.5 s
Factor de potencia (fracción)
0.9
Voltaje (nominal)
100-277 V
LED alternative to fluorescent lamp power
18W TL-D
Compatibilidad de balastos
Red eléctrica
T° estuche máxima (nominal)
50 °C
Regulable
No
Acabado de la luz
Blanco
Material del foco
Cristal
Forma del foco
T8
Peso neto (pieza)
0,120 kg
Producto de ahorro de energía
Sí
Marcas de aprobación
Conformidad con RoHS
Certificado KEMA Keur
Cumple con el reglamento RoHS de la UE
Sí
Rango de temperatura ambiente
-20 a +45 °C
Proporción de material plástico reciclado después del consumo