¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene un nuevo hogar!
Como fabricante de los productos de iluminación Philips, Signify.com es el nuevo hogar del catálogo de iluminación Philips, junto con Dynalite y otras marcas de Signify.
CorePro, LEDtube, T8, Red eléctrica, de un solo extremo, 1200 mm, 100-277 V, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 40000 hora(s), 116 lm/W, G13, Cristal, 0 %, 1200 mm, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Código de pedido: 929003534911
Código de pedido completo: 871951445312800
Especificaciones
Tapa-base
G13
Vida útil nominal
40.000 hora(s)
Ciclo del interruptor
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Período de garantía
3 años
Código de color
865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)
240 °
Flujo luminoso
2.100 lm
Designación de color
luz natural fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)
6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)
116 lm/W
Consistencia de color
<6
Índice de producción de color (IRC)
80
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)
70 %
Frecuencia de línea
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Consumo de energía
18 W
Corriente de la lámpara (máx.)
209 mA
Corriente de la lámpara (mín.)
69 mA
Equivalente en potencia en vatios
36 W
Tiempo de inicio (nominal)
0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz
0.5 s
Factor de potencia (fracción)
0.9
Voltaje (nominal)
100-277 V
LED alternative to fluorescent lamp power
36W TL-D
Compatibilidad de balastos
Red eléctrica
T° estuche máxima (nominal)
60 °C
Regulable
No
Acabado de la luz
Blanco
Material del foco
Cristal
Forma del foco
T8
Peso neto (pieza)
0,220 kg
Producto de ahorro de energía
Sí
Marcas de aprobación
Conformidad con RoHS
Certificado KEMA Keur
Cumple con el reglamento RoHS de la UE
Sí
Rango de temperatura ambiente
-20 a +45 °C
Proporción de material plástico reciclado después del consumo